background-waves

LLC44B20A

FLÜSSIGKEITSNIVEAU-KONTROLLE | Baureihe: LLC4-KARTON
info

LLC44B20A handelt es sich um eine Einzelsonden-Flüssigkeitsniveauregelung mit einer AC-Eingangsspannung von 120 und einer festen Zeitverzögerung von 20 s.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 VAC
Output Form
Isolierter SPDT
Zeitverzögerungsbereich (s)
20 s fest
Klemmenart
Oktale 8-polige Steckdose
Abmessungen
H 2,91 x B 2,39 x T 1,78 Zoll (73,9 x 60,7 x 45,2 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Steuerungstyp
EIN/AUS-Widerstandssensor (einstufig) mit eingebauter Zeitverzögerung, um schnelles Wechselschalten zu verhindern
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50 / 60
Eingangstoleranz (%)
-0.3
Ausgangs-Nennleistung (VA)
4 A resistiv @ 240 VAC und 28 VDC; 1/10 PS @ 240 VAC
Ausgabeart
Elektromechanisches Relais
Toleranz des Sinneswiderstands
1 kΩ ±500; am unteren Ende; 250 kΩ ±25 % am oberen Ende
Fühlerwiderstand (Ω)
Einstellbar auf 250
Messspannung
12 VAC an Sondenklemmen
Überspannungsschutz
IEEE C62.41-1991 Stufe A
Isolationsspannung
≥1500 Vrms zwischen den Eingängen; Ausgabe; und Sonde
Montagemethode
Steckbuchse
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-20
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-4
Maximale Lagertemperatur in Celsius
80
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
176
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40

LLC44B20A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LLC44B20AFLÜSSIGKEITSNIVEAU-KONTROLLE

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.