Die Baureihe PC-102 ist ein zweikanaliger Schalter, der Schutz vor Dichtungsfehlern und Übertemperatur in Tauchpumpenanwendungen bietet. Beide PC-102-Geräte verfügen über zwei isolierte Form-C-Ausgangsrelais und zwei LEDs, die aufleuchten, wenn sich das zugehörige Ausgangsrelais einschaltet. Mit der Empfindlichkeitseinstellung (4,7-100 kΩ) können Sie die Eingangsimpedanz definieren, bei der die Ausgangsrelais ihren Zustand ändern. Die Empfindlichkeit des Übertemperaturmelders kann mithilfe der DIP-Schalter auf 4 kΩ eingestellt werden. Hinweis: Dieses Gerät ist möglicherweise nicht mit Flygt-Pumpen kompatibel.
Fingersichere Terminals
Kompaktes Design für DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage
LED-Statusanzeige
Zwei Eingangskanäle
Erfüllt die Sicherheitsanforderungen von IEC 61000
Ermöglicht Flexibilität bei der Schalttafelinstallation
Visuelle Anzeige der Relaiseinschaltung
Flexibilität für Pump-up/pump-down- oder Zweikanal-Schalteranwendungen