Die Relais der PHS-Baureihe sind für die Änderung der Lampenintensität, die Variation der Lüfterdrehzahl oder die Steuerung der Heizungstemperatur konzipiert. Die effektive Ausgangsspannung wird mit einem externen Potenziometer eingestellt, das für Netzspannungsanwendungen geeignet ist.
Funktionsweise Bei Anlegen der Eingangsspannung kann die effektive Ausgangsspannung durch Änderung des externen Widerstandswerts angepasst werden. Wenn der äußere Widerstand ansteigt, sinkt die effektive Ausgangsspannung, und auch die Umkehrung ist wahr.
Externe Einstellung – Potentiometer mit 230 V AC
Bis zu 20 A Steady State - 200 A Einschaltstrom
Einloch-Oberflächenmontage
Solid-State-Design
Ermöglicht die direkte Steuerung schwerer Lasten
Ermöglicht die direkte Steuerung schwerer Lasten
Bietet eine schnelle und einfache Installation
Längere Lebensdauer
PHS-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
PHS Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Schutz, Steuerung und/oder Überwachung von Generatoren und anderen Geräten