background-waves

SLR1610A

Produktstatus| Veralteti

SLR1610A

HALBLEITERRELAIS – NICHT ISOLIERT | Baureihe: SPIEGELREFLEXKAMERA
info
Die SLR-Baureihe hat keine Isolierung zwischen dem Eingang des Steuerschalters und dem Halbleiterausgang. Wählen Sie das SLR für Anwendungen, bei denen der Steuerschalter dieselbe Spannungsquelle wie die Last ist. Bietet die Geräuschlosigkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer eines Halbleiterrelais, ohne die Kosten für Isolationsschaltungen. Die Nullspannungsschaltung SLR2 kann die Lebensdauer einer Glühlampe um das bis zu 10-fache ihrer normalen Lebensdauer verlängern. Der zufällig schaltende SLR1 wird normalerweise für induktive Lasten verwendet. Bei Verwendung von vollisolierten Buchsenkontakten an den Anschlussdrähten erfüllt das System die Anforderungen an berührungssichere Verbindungen.


Funktionsweise
Der Halbleiterausgang befindet sich zwischen den Klemmen 1 und 2 und kann entweder als Schließer oder Öffner bestellt werden, wenn Spannung angelegt wird und S1 geöffnet ist. Wenn S1 geschlossen ist, schließt (oder öffnet sich der Halbleiterausgang zwischen den Klemmen 1 und 2). Wenn S1 geöffnet wird, öffnet (oder schließt sich der Halbleiterausgang).
zurücksetzen: Durch das Öffnen von S1 wird der Ausgang in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Der Reset wird ebenfalls durch Entfernen der Eingangsspannung erreicht.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
230 VAC
Ausgangsspannung (V)
230 VAC
Output Form
SPST; NEIN
Klemmenart
0,25 Zoll (6,3 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern
Abmessungen
H 2 x B 2 x T 1,51 Zoll (50,8 x 50,8 x 38,4 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Dielektrischer Durchschlag
≥2000 Klemmen an Montagefläche
Luftfeuchtigkeit
95 % nicht kondensierend
Eingangstoleranz (%)
±20%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
AUS Leckstrom im offenen Zustand
≅5
Ausgangs-Nennleistung (VA)
Ruhezustand: 10 A; Einschaltstrom: 100 A; Ausgabegerät: Triac
Minimaler Ausgangshaltestrom (mA)
≅50
Ausgabeart
Nicht isolierter Halbleiter
Ausgangsspannungsabfall (V)
≅2.0
Stromverbrauch
≤0,5 W
Montagemethode
Oberflächenmontage mit einer #10 (M5 x 0,8) Schraube
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-20
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-4
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40

SLR1610A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SLR1610AHALBLEITERRELAIS – NICHT ISOLIERT

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.