background-waves

Zähler

Zähler von Littelfuse verwenden Mikrocontroller, um eine ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit zu gewährleisten. Die Halbleiter-Zuverlässigkeit dieser Zeitrelais mit einer einzigen Funktion macht sie zur idealen Wahl für Anwendungen, die Millionen von präzisen Betätigungen über viele Jahre hinweg erfordern.
  • Minimale Eingangsspannungen von 12 V DC und 24 V AC
  • Maximale Eingangsspannung: 120 V DC und 240 V AC
  • Maximale Anzahl von 250 oder 1023
  • Schalteröffnungszeiten ≤20 ms
  • AC-Netzfrequenz/DC-Welligkeit von 50/60 Hz mit einer Genauigkeit von 10 %
  • Die Kapselung schützt interne Stromkreise vor Feuchtigkeit, physikalischen Stößen und Vibrationen
  • Erhältlich mit SPDT- oder SPST-Ausgangsschaltung
  • Niedrige Kosten, geringe Größe und geringes Gewicht

Zähler-Teile

FiltersFilter

Zähler Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Münzzähler
  • Kompressoren
  • Erhitzer
  • Blitzschlag
  • Motorantriebe
  • Automaten

Zähler Ressourcen