background-waves

Baureihe: HRV

Münzzähler-Timer für den Verkauf
Produktstatus| Aktivi
info
HRV kombiniert die Genauigkeit von Mikrocontroller-basierten Schaltungen mit einem elektromechanischen Relaisausgang. Die Schaltleistung des HRV ermöglicht die direkte Steuerung von Lasten wie Kompressoren, Pumpen, Motoren, Heizungen und Beleuchtung. Die HRV "S"-Version bietet eine Verkaufszeit, nachdem die ausgewählte Anzahl von Initiierungsschalterschließungen zum Starten erreicht ist. Die HRV-Version "A" enthält alle "S"-Funktionen und ermöglicht es, die Gesamtverkaufszeit für jedes zusätzliche Schließen des Schalters zu verlängern. Der HRV ist ideal für kostensensible Einzelmünz- oder Token-Automaten. Die elektronischen Schaltkreise sind zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen gekapselt.


Funktionsweise
Münztotalisator & Verkaufstimer ("S"-Version):
Die Eingangsspannung muss vor und während des Betriebs angelegt werden. Wenn die Gesamtzahl der S1-Initiierungsschalterschließungen gleich der Anzahl der zu startenden Schalter ist, die an den unteren 3 DIP-Schaltern eingestellt ist, wird die Last elektrisch geladen und die Verkaufszeit für die oberen 7 DIP-Schalter beginnt. Am Ende der Verkaufszeit wird die Last abgeschaltet und die Verkaufszeit zurückgesetzt. Das Schließen des Initiierungsschalters während der Verkaufszeit hat keinen Einfluss auf die Zeitverzögerung des Verkaufs.
Akkumulierender Verkaufstimer ("A"-Version):
Die Eingangsspannung muss vor und während des Betriebs angelegt werden. Wenn die Gesamtzahl der S1-Initiierungsschalterschließungen gleich der Anzahl der zu startenden Schalter ist, die auf den unteren 3 DIP-Schaltern eingestellt ist, wird die Last elektrisch geladen und die Verkaufszeit beginnt. Für jedes Schließen des Initiierungsschalters addiert die HRV-Einheit ein Mal pro Münzperiode, wie an den oberen 7 DIP-Schaltern eingestellt, zur Gesamtverkaufszeit.
Hinweis zur Bedienung: Wenn S1 bei Anlegen einer Eingangsspannung geschlossen wird, bleibt der Ausgang stromlos und der S1-Zähler bleibt auf Null geschlossen. Mindestens ein DIP-Schalter "Vend Time" und ein "Closes to Start"-DIP-Schalter müssen sich in der Position "ON" befinden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
zurücksetzen: Das Entfernen der Eingangsspannung setzt die Zeitverzögerung des Verkaufs und den Schließzähler des S1 zurück und schaltet das Ausgangsrelais aus.

  • Mikrocontroller-basiert
  • Verkapselt
  • 30 A, 1 PS bei 125 VAC, Schließer
  • Schalter wählbarer Münzstart
  • Münzschalter kann an einen Zähler angeschlossen werden
  • Wiederholgenauigkeit +/- 0,1 %, Einstellgenauigkeit 0 - 2 % bzw. 50 ms
  • Schützt vor Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit
  • Ermöglicht die direkte Steuerung von Lasten wie Kompressoren, Pumpen, Motoren und Heizungen ohne Schütz
  • Ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität bei der Auswahl der Anzahl der Münzen, um den Verkaufszyklus zu starten
  • Bietet dem Benutzer eine genaue Zählung der Gesamtzahl der gesammelten Münzen

HRV-Teile

FiltersFilter

Baureihe: HRV – Ressourcen