background-waves

HRV43AN

MÜNZZÄHLER | Baureihe: HRV
info
HRV kombiniert die Genauigkeit von Mikrocontroller-basierten Schaltungen mit einem elektromechanischen Relaisausgang. Die Schaltleistung des HRV ermöglicht die direkte Steuerung von Lasten wie Kompressoren, Pumpen, Motoren, Heizungen und Beleuchtung. Die HRV "S"-Version bietet eine Verkaufszeit, nachdem die ausgewählte Anzahl von Initiierungsschalterschließungen zum Starten erreicht ist. Die HRV-Version "A" enthält alle "S"-Funktionen und ermöglicht es, die Gesamtverkaufszeit für jedes zusätzliche Schließen des Schalters zu verlängern. Der HRV ist ideal für kostensensible Einzelmünz- oder Token-Automaten. Die elektronischen Schaltkreise sind zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen gekapselt.


Funktionsweise
Münztotalisator & Verkaufstimer ("S"-Version):
Die Eingangsspannung muss vor und während des Betriebs angelegt werden. Wenn die Gesamtzahl der S1-Initiierungsschalterschließungen gleich der Anzahl der zu startenden Schalter ist, die an den unteren 3 DIP-Schaltern eingestellt ist, wird die Last elektrisch geladen und die Verkaufszeit für die oberen 7 DIP-Schalter beginnt. Am Ende der Verkaufszeit wird die Last abgeschaltet und die Verkaufszeit zurückgesetzt. Das Schließen des Initiierungsschalters während der Verkaufszeit hat keinen Einfluss auf die Zeitverzögerung des Verkaufs.
Akkumulierender Verkaufstimer ("A"-Version):
Die Eingangsspannung muss vor und während des Betriebs angelegt werden. Wenn die Gesamtzahl der S1-Initiierungsschalterschließungen gleich der Anzahl der zu startenden Schalter ist, die auf den unteren 3 DIP-Schaltern eingestellt ist, wird die Last elektrisch geladen und die Verkaufszeit beginnt. Für jedes Schließen des Initiierungsschalters addiert die HRV-Einheit ein Mal pro Münzperiode, wie an den oberen 7 DIP-Schaltern eingestellt, zur Gesamtverkaufszeit.
Hinweis zur Bedienung: Wenn S1 bei Anlegen einer Eingangsspannung geschlossen wird, bleibt der Ausgang stromlos und der S1-Zähler bleibt auf Null geschlossen. Mindestens ein DIP-Schalter "Vend Time" und ein "Closes to Start"-DIP-Schalter müssen sich in der Position "ON" befinden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
zurücksetzen: Das Entfernen der Eingangsspannung setzt die Zeitverzögerung des Verkaufs und den Schließzähler des S1 zurück und schaltet das Ausgangsrelais aus.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 V AC
Output Form
Nicht isolierter SPDT – NO
Zählbereich
1 - 7 Zählungen zum Anfang; Maximal: 250
Zeitverzögerungsbereich (s)
Verstellbar 0,1 - 12,7 m
Abmessungen
3 H x 2 B Zoll (76,7 x 51,3 mm)
Anpassung
7 eines 10-Positionen-DIP-Schalters
Schaltung
Verkapselt
Zählerfunktion Ausgang
Mechanisch (zählt auf Schalterschluss)
Luftfeuchtigkeit
95 % relativ : nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
-20% - 10%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Isolationsspannung
≥1500 VRMS Eingang-zu-Ausgang
stromführend
Elektrisch: 1 x 10⁵ 3 x 104 für 1 PS - 6000 für 1/4 PS 1 PS und 2 PS; Mechanisch: 1 x 10⁶
Montagemethode
Oberflächenmontage mit 1 #10 (M5 x 0,8)-Schraube
Max. Betriebstemperatur (°C)
70
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
158
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Ausgangs-Nennleistung (VA)
Allgemein Ziel: SPDT-NO: 125/240 V AC ≅30 A; SPDT-NC ≅15 A; ohmsch: SPDT-NO ≅30 A für 125/240 V AC und 20 A für 28 V DC; SPDT-NC ≅15 A für 125/240 V AC und 10 A für 28 V DC; Motorlast: SPDT-NO ≅1 PS für 125 V Wechselstrom und 2 PS für 240 V Wechselstrom; SPDT-NC ≅1/4 PS für 125 V Wechselstrom und 1 PS für 240 V Wechselstrom
Ausgabeart
Elektromechanisches Relais
Stromverbrauch
≤4 VA
Wiederholgenauigkeit (%)
±0,1 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Rücksetzzeit
≤150
Sollwert vs. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung
≤±2%
Einstellgenauigkeit
0 % bis 2 % oder 50 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40
Überspannungsschutz
IEEE C62.41-1991 Stufe A
Minimale Schließzeit des Schalters
≥20
Minimale Öffnungszeit des Schalters
≥20
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern

HRV43AN – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
HRV43ANMÜNZZÄHLER

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.