Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz und sicherer Steuerung elektrischer Energie zu erfüllen. Unser Produktportfolio an Einzelfunktions- und Steuerrelais umfasst 12 Baureihen von Verzögerungs-/Zeitrelais, die Verzögerungszyklen auslösen, wenn Eingangsspannungen entfernt werden. Jede Version zeichnet sich durch eine hervorragende Wiederholgenauigkeit aus. Zu den verfügbaren Funktionen gehören Halbleiterkomponenten, Kapselung und LED-Anzeigen. Stöbern Sie in der Auswahl an Littelfuse Bremsverzögerungsrelais, um das ideale Produkt für Ihre Anforderungen zu finden.
Wechselstrom-Eingangsspannungen von 24 V AC bis 240 V AC
Gleichstrom-Eingangsspannungen von 12 V DC bis 240 V DC
Feste oder wählbare Zeitverzögerungen von 100 ms bis 600 s
Wiederholgenauigkeit von ±0,5 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis +85 °C
Rücksetzzeiten ≤ 150 ms
Initiierungszeiten ≤ 20 ms
Zeitverzögerungen vs. Temperatur & Spannung ≤ ±10 %
AC-Netzfrequenz/DC-Welligkeit von 50/60 Hz mit einer Genauigkeit von 10 %
UL-gelistet oder UL-anerkannt
Erhältlich mit DPDT-Ausgangsschaltung, SPDT-Ausgangsschaltung oder Schließerkontakten (Form A)
Erhältlich mit analogen oder Mikrocontroller-basierten Schaltkreisen