background-waves

Verzögerung beim Anziehen

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz und sicherer Steuerung elektrischer Energie zu erfüllen. Unser Produktportfolio an Einzelfunktions- und Steuerrelais umfasst die 19 Serie von Einschaltverzögerungsrelais, die Verzögerungszyklen starten, wenn Eingangsspannungen angelegt werden. Jede Version zeichnet sich durch eine hervorragende Wiederholgenauigkeit aus. Zu den verfügbaren Funktionen gehören Mikrocontroller-basierte Schaltkreise, Halbleiterkomponenten, Kapselung und LED-Anzeigen.
  • Wechselstrom-Eingangsspannungen von 24 V AC bis 240 V AC
  • Gleichstrom-Eingangsspannungen von 12 V DC bis 240 V DC
  • Feste oder wählbare Zeitverzögerungen von 100 ms bis 1200 s
  • Wiederholgenauigkeit von ±0,5 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis +85 °C
  • Rücksetzzeiten ≤ 150 ms
  • Initiierungszeiten ≤ 20 ms
  • Zeitverzögerungen vs. Temperatur & Spannung ≤ ±10 %
  • AC-Netzfrequenz/DC-Welligkeit von 50/60 Hz mit einer Genauigkeit von 10 %
  • UL-gelistet oder UL-anerkannt
  • Einfache Reihenschaltung mit Schützen, Relais, Ventilen und Magnetventilen
  • Erhältlich mit DPDT-Ausgangsschaltung, SPDT-Ausgangsschaltung, Schließerkontakten (Form A) oder Öffnerkontakten (Form B)
  • Erhältlich mit digitalen oder Mikrocontroller-basierten Schaltkreisen
  • Erhältlich mit kundenspezifischen Verzögerungen
  • Kompakte Bauweise und geringes Gewicht

Schaltverzögerung Teile

FiltersFilter

Verzögerung beim Anziehen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Kompressoren
  • Erhitzer
  • Blitzschlag
  • Pumpen