background-waves

Baureihe: TDMB

Verzögerung beim Einschalten/Verzögerung bei Unterbrechung Timer
Produktstatus| Aktivi
info
Das TDMB kombiniert Anzugs- und Abfallverzögerungsfunktionen in einem Plug-in-Gehäuse. Die Auswahl der Zeitspanne erfolgt mit zwei Schaltern, einer für die Einschaltverzögerung und der andere für die Ausschaltverzögerung. Die SPDT- oder DPDT-Ausgangsoptionen bieten eine isolierte Schaltfähigkeit von 10 A.


Funktionsweise (Anzugs-/Abfallverzögerung)
Die Eingangsspannung muss immer angelegt werden. Das Ausgangsrelais ist spannungslos. Beim Schließen des Auslöseschalters leuchtet die grüne LED und die Anzugsverzögerung (T1) beginnt. Am Ende von T1 schaltet sich das Ausgangsrelais ein und die rote LED leuchtet. Wenn sich der Einlöseschalter öffnet, erlischt die grüne LED und die Abfallverzögerung (T2) beginnt. Am Ende von T2 schaltet sich das Ausgangsrelais ab und die rote LED erlischt.
zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden Zeitverzögerung und Ausgang zurückgesetzt. Durch das Öffnen des Initiierungsschalters während der Anzugsverzögerung wird T1 zurückgesetzt. Wenn der Einleitungsschalter während der Abfallverzögerung geschlossen wird, wird T2 zurückgesetzt.

  • Digitale Schaltungen
  • Isolierte, 10-A-, SPDT- oder DPDT-Ausgangskontakte
  • Vom Benutzer wählbare Anzugs- und Abfallverzögerung
  • Oktalsteckverbindung nach Industriestandard
  • LED-Anzeige
  • DIP-Schalter-Einstellung
  • Wiederholgenauigkeit +/- 0,1 %, Einstellgenauigkeit +/- 2 %
  • Ermöglicht die Steuerung von Lasten für AC- oder DC-Spannungen
  • Die Timing-Einstellungen sind unabhängig voneinander einstellbar und sorgen für zusätzliche Flexibilität
  • Eliminiert den Bedarf an speziellen Steckverbindern
  • Bietet visuelle Anzeige von Initiierung, Timing und Relaisausgangsstatus
  • Bietet Einstellgenauigkeit beim ersten Mal

TDMB-Teile

FiltersFilter

Baureihe: TDMB – Ressourcen