background-waves

Baureihe: KRPDA

Einzel-Timer
Produktstatus| Aktivi
info
Die werkseitig programmierbaren Zeitrelais der KRPD-Baureihe sind mit 1 von 12 Standard-Doppelfunktionen erhältlich. Die Zeitverzögerungen können werkseitig festgelegt, eingebaut oder extern einstellbar sein oder eine Kombination aus fest und einstellbar sein. Die SPDT-Ausgangsrelaiskontakte bieten eine volle Nennspannung von 10 A mit vollständiger Isolierung. Ihr Mikrocontroller-Timing-Schaltkreis bietet eine hervorragende Wiederholgenauigkeit und Stabilität. Die Verkapselung schützt vor Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit. Die KRPD-Baureihe ist ein kostengünstiger Ansatz für OEM-Anwendungen, die geringe Größe, Isolierung, Genauigkeit und lange Lebensdauer erfordern.
  • Mikrocontroller-basiert
  • Kompaktes Design
  • Isolierte, 10A, SPDT-Ausgangskontakte
  • Verkapselt
  • Wiederholgenauigkeit + / - 0,5 %
  • Ermöglicht Flexibilität für OEM-Anwendungen
  • Ermöglicht die Steuerung von Lasten für AC- oder DC-Spannungen
  • Gekapselt zum Schutz vor Schock, Vibration und Feuchtigkeit

KRPDA-Teile

FiltersFilter

Baureihe: KRPDA – Ressourcen