Die ERDM-Baureihe bietet eine Kombination aus digitaler Elektronik und einem zuverlässigen elektromechanischen Relais. Diese Geräte bieten einen DPDT-Relaisausgang für Relais-Logikschaltungen und eine Isolierung von Eingangs- und Ausgangsspannungen. Kostengünstig für OEM-Anwendungen wie Zufallsstart, Sequenzierung im eingeschalteten Zustand, Schalter-Entprellung, Anti-Kurzschluss-Zyklen und andere gängige Anwendungen mit Anzugsverzögerung.
Funktionsweise (Anzugsverzögerung) Beim Anlegen der Eingangsspannung beginnt die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird vor und während der Zeitverzögerung stromlos geschaltet. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang ein und bleibt so lange unter Strom, bis die Eingangsspannung entfernt wird. Zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Zeitverzögerung und der Ausgang zurückgesetzt.
Digitale integrierte Schaltung mit elektromechanischem Relais
Isolierte 10A, DPDT-Ausgangskontakte
Verkapselt
Wiederholgenauigkeit + / - 0,5 %
Ermöglicht die Steuerung von Lasten für AC- oder DC-Spannungen