background-waves

KSD1420

DIGI-TIMER (D.O.M.) | Baureihe: KSD-DOM-Timer
info
Die KSD1 Serie verfügt über eine zweipolige Reihenschaltung mit der Last. Die KSD1-Baureihe ist die ideale Wahl für Timing-Anwendungen mit verzögertem Einschalten. Diese Baureihe wurde für allgemeine kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen ein kleiner, kostengünstiger und zuverlässiger Halbleiter-Timer erforderlich ist. Die werkseitige Kalibrierung für feste Zeitverzögerungen liegt innerhalb von 5 % der Soll-Zeitverzögerung. Die Wiederholgenauigkeit beträgt unter stabilen Bedingungen 0,5 % der gewählten Zeitverzögerung. Diese Baureihe ist für gängige AC- und DC-Spannungen ausgelegt. Zeitverzögerungen von 0,1 Sekunden bis 1000 Minuten stehen in 6 Bereichen zur Verfügung. Die Ausgangsleistung beträgt 1 A Dauerstrom und 10 A Einschaltstrom. Die Module sind Vollleitermodule und zum Schutz der elektronischen Schaltung gekapselt.


Funktionsweise (Anzugsverzögerung)
Beim Anlegen der Eingangsspannung beginnt die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird vor und während der Zeitverzögerung stromlos geschaltet. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang ein und bleibt so lange unter Strom, bis die Eingangsspannung entfernt wird.
Zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Zeitverzögerung und der Ausgang zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 V AC
Output Form
NO - während der Zeitmessung geöffnet
Zeitverzögerungsbereich (s)
0,1 - 10 s extern einstellbar
Abmessungen
2 H x 2 B Zoll (50,8 x 50,8 mm)
Schaltung
Verkapselt
Dielektrischer Durchschlag
≥2000-V-Klemmen an Montagefläche
Luftfeuchtigkeit
95 % relativ : nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
±20%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Montagemethode
Oberflächenmontage mit 1 #10 (M5 x 0,8)-Schraube
AUS Leckstrom im offenen Zustand
≅7 @230 V Wechselstrom
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Ausgangs-Nennleistung (VA)
1 Ein stationärer Zustand; 10 A Einschaltstrom @ 60°C
Minimaler Ausgangshaltestrom (mA)
≤40
Ausgabeart
Festkörper
Ausgangsspannungsabfall (V)
≅2,5 V @ 1 A
Recycling-Zeit
≤150
Wiederholgenauigkeit (%)
±0,5 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Sollwert vs. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung
≤±10%
Maximale Lagertemperatur in Celsius
80
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
176
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern
Zeitverzögerungstoleranz (%)
±5%

KSD1420 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
KSD1420DIGI-TIMER (D.O.M.)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.