background-waves

TDU3001A

HALBLEITER-TIMER | Baureihe: TDU
info
Bei der TDU-Baureihe handelt es sich um gekapselte Halbleiter-Zeitschaltuhren mit Anzugsverzögerung, die digitale Timing-Schaltungen mit universellem Spannungsbetrieb kombinieren. Die TDU-Modelle bieten eine DIP-Schaltereinstellung, die eine genaue Auswahl der Zeitverzögerung über den gesamten Zeitverzögerungsbereich ermöglicht. Diese Baureihe ist eine ausgezeichnete Wahl für Prozessleitsysteme und OEM-Geräte.


Funktionsweise (Anzugsverzögerung)
Beim Anlegen der Eingangsspannung beginnt die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird vor und während der Zeitverzögerung stromlos geschaltet. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang ein und bleibt so lange unter Strom, bis die Eingangsspannung entfernt wird.
Reset: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Zeitverzögerung und der Ausgang zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
100 oder 240 V AC/DC
Output Form
NO - während der Zeitmessung geöffnet
Zeitverzögerungsbereich (s)
1 - 1023 Sek. in 1-Sek.-Schritten
Abmessungen
2 H x 2 B Zoll (50,8 x 50,8 mm)
Schaltung
Verkapselt
Dielektrischer Durchschlag
≥2000-V-Klemmen an Montagefläche
Luftfeuchtigkeit
95 % relativ : nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
±20%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Montagemethode
Oberflächenmontage mit 1 #10 (M5 x 0,8)-Schraube
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Ausgangs-Nennleistung (VA)
1 Ein stationärer Zustand; 10 A Einschaltstrom @ 60°C
Minimaler Ausgangshaltestrom (mA)
≤40
Ausgabeart
Festkörper
Ausgangsspannungsabfall (V)
≅2,5 V @ 1 A
Recycling-Zeit
≤150
Wiederholgenauigkeit (%)
±0,5 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Sollwert vs. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung
≤±5%
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern
Zeitverzögerungstoleranz (%)
±10%
Art der Zeitverzögerung
Digital

TDU3001A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
TDU3001AHALBLEITER-TIMER

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.