Die Baureihen TMV und TSU sind universelle Anzugsverzögerungstimer. Zwei Modelle decken alle gängigen Spannungen und Zeitverzögerungen ab. Erhältlich mit Knopfeinstellung oder mit externer Zeitverzögerungseinstellung. Seine einfachen zwei Klemmen können leicht mit einer Relaisspule, einer Schützspule, einem Magneten, Lampen, einem kleinen Motor usw. in Reihe geschaltet werden, um deren Erregung zu verzögern, kurze Zyklen zu verhindern oder verschiedene Lasten zu sequenzieren.
Funktionsweise (Anzugsverzögerung)
Beim Anlegen der Eingangsspannung beginnt die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird vor und während der Zeitverzögerung stromlos geschaltet. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang ein und bleibt so lange unter Strom, bis die Eingangsspannung entfernt wird.
Zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Zeitverzögerung und der Ausgang zurückgesetzt.
- Universelle AC/DC-Betriebsspannung
- Vollständig festkörperförmig und verkapselt
- Zweipolige Reihenschaltung mit der Last
- 1 A konstant, 10 A Einschaltstrom-Halbleiterausgang
- Bietet Flexibilität für den Einsatz in allen Systemen
- Keine beweglichen Teile, die Funken schlagen oder mit der Zeit verschleißen können, und gekapselt, um Schutz vor Erschütterungen, Vibrationen und Feuchtigkeit zu bieten
- Schnelle und einfache Installation für neue oder bestehende Systeme
- Bietet 100 Millionen Betätigungen unter typischen Bedingungen