background-waves

TS1410.25

VERSA-TIMER (VERZÖGERUNG BEIM EINSCHALTEN) | Baureihe: TS DOM-Timer
info
Die TS1-Baureihe bietet bewährte Zuverlässigkeit und Leistung für jahrelangen Einsatz in OEM-Geräten und kommerziellen Anwendungen. Dieses gekapselte Zeitsteuerungsmodul für den allgemeinen Gebrauch ist in der Lage, Lastströme im Bereich von 5 mA bis 1 A zu steuern. Kann in Reihe geschaltet werden mit Schützen, Relais, Ventilen, Magnetventilen, kleinen Motoren und Lampen.


Funktionsweise (Anzugsverzögerung)
Beim Anlegen der Eingangsspannung beginnt die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird vor und während der Zeitverzögerung stromlos geschaltet. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang ein und bleibt so lange unter Strom, bis die Eingangsspannung entfernt wird.
Zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Zeitverzögerung und der Ausgang zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 V AC
Output Form
NO - während der Zeitmessung geöffnet
Zeitverzögerungsbereich (s)
0,25 s behoben
Abmessungen
2 H x 2 B Zoll (50,8 x 50,8 mm)
Schaltung
Verkapselt
Dielektrischer Durchschlag
≥2000-V-Klemmen an Montagefläche
Luftfeuchtigkeit
95 % relativ : nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
±20%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Montagemethode
Oberflächenmontage mit 1 #10 (M5 x 0,8)-Schraube
Max. Betriebstemperatur (°C)
80
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
176
Betriebstemperatur Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Ausgangs-Nennleistung (VA)
1 Ein stationärer Zustand; 10 A Einschaltstrom @ 60°C
Minimaler Ausgangshaltestrom (mA)
5
Ausgabeart
Festkörper
Ausgangsspannungsabfall (V)
≅2,5 V @ 1 A
Recycling-Zeit
Nach dem Timing: ≤16; Während des Timings: 0,1 % der max. Zeitverzögerung oder 75 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
Wiederholgenauigkeit (%)
±2 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Sollwert vs. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung
≤±10%
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern
Zeitverzögerungstoleranz (%)
≤±10%
Art der Zeitverzögerung
Analog

TS1410.25 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
TS1410.25VERSA-TIMER (VERZÖGERUNG BEIM EINSCHALTEN)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.