HLK

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz und sicherer Steuerung elektrischer Energie zu erfüllen. Unser Produktportfolio an Einzelfunktions- und Steuerrelais umfasst sechs Baureihen von Zeitrelais, die speziell zur Steuerung des Stromflusses zu Kompressoren in Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kühlaggregaten entwickelt wurden. Diese Relais tragen dazu bei, die Lebensdauer von Geräten zu erhöhen, indem sie Schäden durch schnelle Kompressorwechsel verhindern. Zu den Optionen gehören Relais mit Halbleiterschaltung und Relais mit Einschalt-/Ausschaltverzögerung.
- Wechselstrom-Eingangsspannungen von 24 V AC bis 230 V AC
- Gleichstrom-Eingangsspannungen von 12 V DC oder 24 V DC
- Feste oder wählbare Zeitverzögerungen von 1,5 s bis 1230 s
- Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis +85 °C
- Initiierungszeiten unter 16 ms
- AC-Netzfrequenz/DC-Welligkeit von 50/60 Hz mit einer Genauigkeit von 20 %
- UL-gelistet oder UL-anerkannt
- Lockout-Verzögerungen verhindern schnelles Recycling von Kompressoren
- Erhältlich mit vollständig gekapselter Schaltung
HLK-Teile
Filter
HLK Anwendungen
- Kompressoren
- Kleine Elektromotoren