background-waves

CT1S90

EIN-/AUS-TIMING-MODUL | Baureihe: CT HVAC-Zeitschaltuhren
info
Die CT-Baureihe kombiniert Anzugs- und Abfallverzögerung in einer Einheit und kann zur Steuerung von Ventilatorverzögerungen in Heiz- und/oder Kühlanlagen verwendet werden. Der Stromwandler verfügt über eine Bypass-Schaltung, um den Betrieb mit Kühlantizipatoren zu ermöglichen. 3000 Ohm. Sie ist für den Betrieb in 24-V-AC-Steuerstromkreisen ausgelegt. Mehrere CT-Module können kombiniert werden, um die Ablaufsteuerung einer beliebigen Anzahl von Lasten und die Ablaufsteuerung derselben Lasten, wie z. B. der elektrischen Heizelemente, zu ermöglichen.


Funktionsweise (Anzugs-/Abfallverzögerung)
Forcierte Luftheizung und Luftkühlung (wie abgebildet): Wenn sich der Thermostat schließt, wird das Kompressorrelais sofort elektrisch geladen. Nach dem Ablauf einer festgelegten Anzugsverzögerung (T1) wird das Ventilatorrelais elektrisch geladen. Wenn sich der Thermostat öffnet, wird das Kompressorrelais elektrisch entladen und die Abfallverzögerung ausgelöst. Nach Ablauf der festgelegten Abfallverzögerung (T2) wird das Ventilatorrelais elektrisch entladen. Wenn sich der Thermostat während der Abfallverzögerung wieder schließen sollte, wird die Abfallverzögerung zurückgesetzt und das Ventilatorrelais bleibt elektrisch geladen. Wenn sich der Thermostat bei Anlage von Eingangsspannung schließt, beginnt die Anzugsverzögerung (T1) wie im Normalzustand.
zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Ausgangs- und Zeitverzögerungen zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
24 V AC
Output Form
NEIN
Zeitverzögerungsbereich (s)
DOM: 1 s; Geburtsdatum: 90 s
Abmessungen
2 H x 2 B Zoll (50,8 x 50,8 mm)
Schaltung
Verkapselt
Dielektrischer Durchschlag
≥2000-V-Klemmen an Montagefläche
Luftfeuchtigkeit
95 % relativ : nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
±15%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Montagemethode
Oberflächenmontage mit 1 #10 (M5 x 0,8)-Schraube
Max. Betriebstemperatur (°C)
70
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
158
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Ausgangs-Nennleistung (VA)
0.75 Ein stationärer Zustand; 5 A Einschaltstrom @ 55°C
Ausgabeart
Festkörper
Ausgangsspannungsabfall (V)
≅1,25 V
Recycling-Zeit
≤300
Wiederholgenauigkeit (%)
±5%
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern
Thermostat
Antizipator-Widerstand: ≥3000
Zeitverzögerungstoleranz (%)
≤±20%
Art der Zeitverzögerung
Mikrocontroller

CT1S90 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CT1S90EIN-/AUS-TIMING-MODUL

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.