background-waves

Intervall

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz und sicherer Steuerung elektrischer Energie zu erfüllen. Unser Produktportfolio an Einzelfunktions- und Steuerrelais umfasst 16 Baureihen von Intervall-Zeitrelais mit ausgezeichneter Wiederholgenauigkeit. Diese Relais versorgen Stromkreise für bestimmte Zeiträume mit Strom. Zu den verfügbaren Funktionen gehören Mikrocontroller-basierte Schaltkreise, Halbleiterkomponenten, Kapselung und LED-Anzeigen.
  • Wechselstrom-Eingangsspannungen von 24 V AC bis 240 V AC
  • Gleichstrom-Eingangsspannungen von 12 V DC bis 120 V DC
  • Feste oder wählbare Zeitverzögerungen von 600 ms bis 10 h
  • Wiederholgenauigkeit bis zu ±0,1 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • Betrieb bei Temperaturen bis +85 °C
  • Rücksetzzeiten ≤ 400 ms
  • Initiierungszeiten ≤ 20 ms
  • Zeitverzögerungen vs. Temperatur & Spannung ≤ ±2 %
  • AC-Netzfrequenz/DC-Welligkeit von 50/60 Hz
  • UL-zugelassen
  • Erhältlich mit DPDT-Ausgangsschaltung, SPDT-Ausgangsschaltung oder Schließerkontakten
  • Erhältlich mit digitalen oder Mikrocontroller-basierten Schaltkreisen
  • Kompakte, leichte Designs

Intervall-Teile

FiltersFilter

Intervall Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Kompressoren
  • Heizelemente
  • Motorantriebe
  • Motoranlasser
  • Pumpen

Intervall Ressourcen