background-waves

THD2C633

INTERVALLTAKTGEBER | Baureihe: THD2
info
Die THD2-Baureihe kombiniert präzise Timing-Schaltungen mit Hochleistungs-Halbleiterschaltung. Er kann Motoren, Lampen und Heizungen ohne Schütz direkt schalten. Mit diesen kleinen, einfach zu bedienenden Zeitschaltuhren der THD2-Baureihe können Sie den Arbeitsaufwand und die Komponentenkosten reduzieren und die Zuverlässigkeit erhöhen.


Vorgang (Intervall)
Beim Anlegen der Eingangsspannung beginnt die Zeitverzögerung. Der Ausgang schaltet sich während der Zeitverzögerung ein. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang aus und bleibt stromlos, bis die Eingangsspannung entfernt wird.
zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Zeitverzögerung und der Ausgang zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
230 V AC
Output Form
NO - während der Zeitmessung geschlossen
Zeitverzögerungsbereich (s)
0,1 - 10 m an Bord verstellbar
Abmessungen
2 H x 2 B Zoll (50,8 x 50,8 mm)
Schaltung
Verkapselt
Dielektrischer Durchschlag
≥2000-V-Klemmen an Montagefläche
Luftfeuchtigkeit
95 % relativ : nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
±20%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Montagemethode
Oberflächenmontage mit 1 #10 (M5 x 0,8)-Schraube
AUS Leckstrom im offenen Zustand
≅5 @230 V Wechselstrom
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Minimaler Ausgangslaststrom (A)
100
Ausgangs-Nennleistung (VA)
20 Ein stationärer Zustand; 200 A Einschaltstrom
Ausgabeart
Festkörper
Ausgangsspannungsabfall (V)
≅2.5 V @ Nennstrom
Wiederholgenauigkeit (%)
±0,5 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Rücksetzzeit
≤150
Sollwert vs. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung
≤±2%
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern
Zeitverzögerungstoleranz (%)
≤±1%

THD2C633 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
THD2C633INTERVALLTAKTGEBER

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.