Multifunktion

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um den Kundenbedürfnissen nach Schutz und sicherer Steuerung der elektrischen Energie in industriellen Anwendungen gerecht zu werden. Das Produktportfolio der Einzelfunktions- und Steuerrelais umfasst vier träge Multifunktionsrelais zur Steuerung des Stromflusses. Die per Knopf oder Schalter verstellbaren Multifunktionsserien ASQU/ASTU, DSQUA, TRDU und TRU bieten die Möglichkeit, zwischen einer Vielzahl von Funktionen, Spannungen und Zeitverzögerungsbereichen zu wählen. Die vielseitige TRDU-Serie verfügt über 21 wählbare Einzel- und Doppelfunktionen. Littelfuse hat den perfekten Timer für Ihre Bedürfnisse.
- Knopf- und schalterverstellbare Versionen
- Einzel- und Doppelfunktionalität
- Mikrocontroller-basierte Schaltungen
- Wiederholgenauigkeit
- Feinabstimmung der Zeitverzögerungseinstellungen basierend auf den Anwendungsanforderungen
- Große Zeitspannen, um die meisten Anforderungen zu erfüllen