Die DSQU- und DSTU-Baureihen der 17,5-mm-Universal-Solid-State-Timer bieten mehrere Funktionen, Spannungen und Zeitverzögerungsbereiche. Wählen Sie eine von 5 Funktionen und einen der 4 Zeitverzögerungsbereiche über die 4 Auswahlschalter auf der Vorderseite des Geräts. Sechs Schalter stellen die Zeitverzögerung über den ausgewählten Bereich ein.
Die DSQU-Baureihe verfügt über Schnellanschlussklemmen und die DSTU-Baureihe über Klemmleisten.
- Universelle AC- oder DC-Spannung
- Kompakte Größe von 17,5 mm
- Mikrocontroller-basiert
- Multifunktion: 5 Timing-Funktionen
- Regler einstellbare Zeitverzögerung
- 0,7 A konstant, 10 A Einschaltstrom-Halbleiterausgang
- Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten
- Watchdog-Schaltkreise
- Wählen Sie zwischen Modellen mit 24 bis 240 V AC oder 9 bis 110 V DC
- Ermöglicht eine hohe Schienendichte
- Wiederholgenauigkeit +/-1%
- Reduzieren Sie den Bedarf an Lagerhaltung
- Vor Ort einstellbare Verzögerung im Bereich von 0,1 s bis 100 m
- Bietet 100 Millionen Betätigungen unter typischen Bedingungen.
- Jedes Gerät wird sowohl mit Oberflächen- als auch mit DIN-Schienen-Schnellmontageadaptern geliefert
- Selbstüberwachung und Selbstkorrektur für verbesserte Leistung