Der TMM175-11-0 ist ein Multifunktions-Timer, der mit einem hohen Maß an Präzision und Genauigkeit hergestellt wird. Die Zeiteinstellungen sind stufenlos und können mit dem Drehknopf auf der Vorderseite eingestellt werden. Das TMM175-11-0 verfügt über die folgenden Modi: Signal Ein-Verzögerung, Zyklisch Ein/Aus, Zyklisch Aus/Ein, Signal-Aus-Verzögerung, Signal Aus/Ein, Akkumulative Verzögerung beim Ein-Signal, Impuls Ein/Aus, Phasenanschnitt-Impuls, Phasenabschnittsimpuls und Phasenanschnitt-Bistabil. TMM175-11-3 ist ein asymmetrischer Ein-Aus-/Aus-Ein-Timer, der mit einem hohen Maß an Präzision und Genauigkeit hergestellt wird. Die Zeiteinstellungen sind stufenlos und können mit dem Drehknopf in einem Bereich von 0,1 s bis 100 h eingestellt werden. Bei einem asymmetrischen Ein-/Ausschalttimer kann die "Ein"-Dauer gleich oder ungleich der "Aus"-Dauer sein, was hauptsächlich in Anwendungen verwendet wird, bei denen unterschiedliche Zeitintervalle erforderlich sind.
Eigentum
Wert
Frequenz (Hz)
50 / 60 Hz, ±3 Hz
Luftfeuchtigkeit
95% (Rh)
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50 / 60 Hz, ±3 Hz
Eingangstoleranz (%)
-20 % bis +10 %
Eingangsspannung (V)
240 VAC, 24 VAC/VDC
Isolationswiderstand (Ω)
> 50 kOhm
Montagemethode
Sockel / DIN-Schiene
Betriebstemperatur
15 °C bis 60 °C
Ausgangskontakte
5 A bei 240 VAC / 28 VDC (Resistiv)
Output Form
1 Wechsler (Form C)
Verschmutzungsgrad
2
Stromverbrauch
8 VA
Schutzklasse
IP20 für Klemmen, IP40 für Gehäuse
Konfiguration der Relaiskontakte
1 Wechsler (Form C)
Rücksetzzeit
100 ms (Max.)
Sonderfunktion
Einschaltverzögerung und Signalausschaltverzögerung Timer
Maximale Lagertemperatur in Celsius
80
Minimale Lagertemperatur in Celsius
20
Versorgungsspannung AC
24 VAC, 240 VAC
Versorgungsspannung DC
24
Klemmenart
Schraubklemmenverbindung
Zeitverzögerungsoption
Verfügbar
Zeitverzögerungsbereich (s)
0,3 s bis 300 h
Zeitverzögerungstoleranz (%)
±1%
Timing-Genauigkeit (%)
±5 % des Skalenendwerts
Auslösezeit
0,3 s bis 300 h
Art der Erkennung
1. Signal EIN-Verzögerung 2. Signal AUS-Verzögerung
Multifunktion: 10 verschiedene (nicht-signal- und signalbasierte) Modi