Die TRU-Serie ist ein multifunktionales, am Knopf verstellbares universelles Zeitverzögerungsrelais. Es enthält sechs der beliebtesten Timing-Funktionen, die über einen Schiebeschalter ausgewählt werden. Die Zeitverzögerung ist einstellbar und der Zeitverzögerungsbereich ist schalterwählbar. Die Wiederholgenauigkeit beträgt +0,1%. Sowohl die Funktion als auch der Zeitbereich können auf der Oberseite des Geräts ausgewählt werden. Zusätzlich zu ihrer Multifunktionalität und mehreren Zeitbereichen bietet die TRU-Serie eine universelle Eingangsspannung. 19 bis 264 V AC und 19 bis 30 V DC und volles 10-A-Ausgangsrelais. Die TRU-Serie kann bis zu 1000 vergleichbare Zeitrelais-Modelle direkt ersetzen.
Funktionsweise
Ein Schiebeschalter mit sechs Positionen wählt Anzugsverzögerung, Intervall, Einzelauslösung, Recycling (Einschaltzeit zuerst, gleiche Wiederverwertungsverzögerungen), Unterbrechungsverzögerung und erneut auslösbare Einzelauslösung. Die 8-polige DPDT-Basisverdrahtung ist auf Anzugsverzögerungs-, Intervall- und Recyclingfunktionen beschränkt. Alle sechs Funktionen sind in den 8-poligen SPDT- und 11-poligen DPDT-Versionen verfügbar.