background-waves

KSD3310.1SA

DIGI-TIMER (D.O.M.) | Baureihe: KSD-Recycling-Timer
info
Die KSD3-Serie ist ein kostengünstiger Ansatz für ON/OFF-Recyclinganwendungen. Die Einschaltzeit entspricht der Ausschaltzeit. Eine Anpassung des RT verändert die Zeitverzögerungen sowohl der Ein- als auch der Ausschaltzeiten. Diese Baureihe wurde für allgemeine kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen ein kleiner, kostengünstiger und zuverlässiger Halbleiter-Timer benötigt wird. Die werkseitige Kalibrierung für feste Zeitverzögerungen liegt innerhalb von 5 % der Soll-Zeitverzögerung. Die Wiederholgenauigkeit beträgt unter stabilen Bedingungen 0,5 % der gewählten Zeitverzögerung. Diese Baureihe ist für gängige AC- und DC-Spannungen ausgelegt. Zeitverzögerungen von 0,1 Sekunden bis 1000 Minuten stehen in 6 Bereichen zur Verfügung. Die Ausgangsleistung beträgt 1 A Dauerstrom und 10 A Einschaltstrom. Die Module sind Vollleitermodule und zum Schutz der elektronischen Schaltung gekapselt.


Bedienung (Recycling-Blinker - EIN-Zeit zuerst)
Bei Anlegen der Eingangsspannung wird der Ausgang elektrisch geladen und die T1 EIN-Zeit beginnt. Am Ende der EIN-Zeit wird der Ausgang deaktiviert und die T2-AUS-Zeit beginnt. Am Ende der AUS-Zeit wird der Ausgang eingeschaltet und der Zyklus wiederholt sich, solange eine Eingangsspannung angelegt wird.
zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Ausgangs- und Zeitverzögerungen zurückgesetzt und die Sequenz wird auf die Einschaltzeit zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
24 V DC
Zeitverzögerungsbereich (s)
EIN-Zeit zuerst: 0,1 s fest
Abmessungen
2 H x 2 B Zoll (50,8 x 50,8 mm)
Schaltung
Verkapselt
DC-Betrieb
Negative Schaltung
Dielektrischer Durchschlag
≥2000-V-Klemmen an Montagefläche
Luftfeuchtigkeit
95 % relativ : nicht kondensierend
Eingangstoleranz (%)
±20%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Montagemethode
Oberflächenmontage mit 1 #10 (M5 x 0,8)-Schraube
AUS Leckstrom im offenen Zustand
≅1
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Ausgangs-Nennleistung (VA)
1 Ein stationärer Zustand; 10 A Einschaltstrom @ 60°C
Ausgabeart
Festkörper
Ausgangsspannungsabfall (V)
≅1 V @ 1 A
Polarität
DC-Geräte sind umpolungsgeschützt
Stromverbrauch
≤1 W
Wiederholgenauigkeit (%)
±0,5 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Rücksetzzeit
≤150
Sollwert vs. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung
≤±10%
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern
Zeitverzögerungstoleranz (%)
≤±5%

KSD3310.1SA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
KSD3310.1SADIGI-TIMER (D.O.M.)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.