background-waves

TDR4A13

HALBLEITER-EIN/AUS-TIMER | Baureihe: TDR
info
Die Zeitrelais der TDR-Baureihe bestehen aus einer digitalen Schaltung und einem isolierten 10-A-Relaisausgang. Die Ein- und Ausschaltverzögerungen werden über zwei binäre Schalter mit zehn Positionen gewählt, mit denen die gewünschte Verzögerung jederzeit präzise eingestellt werden kann.


Betrieb (Recycling - EIN-Zeit zuerst)

Bei Anlegen einer Eingangsspannung leuchtet die grüne LED, das Ausgangsrelais wird mit Strom versorgt, die rote LED leuchtet und die T1 EIN-Zeit beginnt. Nach Ablauf der Einschaltzeit erlischt der Ausgang, die rote LED erlischt und die T2, AUS-Zeit beginnt. Am Ende der AUS-Zeit schaltet sich das Ausgangsrelais ein und der Zyklus wiederholt sich, solange eine Eingangsspannung angelegt wird.
zurücksetzen: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Ausgangs- und Zeitverzögerungen zurückgesetzt und die Sequenz wird auf die erste Verzögerung zurückgesetzt.


Betrieb (Recycling - AUS-Zeitpunkt zuerst)

Beim Anlegen der Eingangsspannung leuchtet die grüne LED, die T1 AUS-Zeit beginnt, die Last ist AUS. Am Ende der AUS-Zeit beginnt die T2 EIN-Zeit, die Last wird elektrisch geladen und die rote LED leuchtet. Am Ende der Einschaltzeit wird die Last abgeschaltet und die rote LED erlischt. Der Zyklus wiederholt sich, bis die Eingangsspannung entfernt wird.
Reset: Wenn Sie die Eingangsspannung entfernen, werden der Ausgang und die Sequenz auf die AUS-Zeit zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 V AC
Output Form
DPDT
Zeitverzögerungsbereich (s)
EIN-Zeit zuerst: 0,1 - 102,3 s in 0,1 s-Schritten; AUS: 10 - 10230 Sek. in 10-Sek.-Schritten
Abmessungen
3,2 Zoll (H) x 2,4 Zoll (B) (81,3 x 60,7 mm)
Anzeige
Eingang Grün: LED leuchtet, wenn Eingangsspannung angelegt wird; Relais rot: LED leuchtet, wenn das Ausgangsrelais eingeschaltet wird
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
-20% - 10%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Isolationsspannung
≥1500 VRMS Eingang-zu-Ausgang
stromführend
Elektrisch: 1 x 10⁵; Mechanisch: 1 x 10⁷
Montagemethode
Steckbuchse
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-20
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-4
Ausgangs-Nennleistung (VA)
10 A resistiv @ 120/240 V AC und 30 V DC; 1/3 PS @ 230 V AC
Ausgabeart
Elektromechanisches Relais
Stromverbrauch
≤2 VA
Recycling-Zeit
≤500
Wiederholgenauigkeit (%)
±0,1 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Rücksetzzeit
≤150
Sollwert vs. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung
≤±2%
Einstellgenauigkeit
≤±2 % oder 50 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-30
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-22
Klemmenart
Oktale 8-polige Steckdose
Art der Zeitverzögerung
Mikrocontroller
Unterspannungsauslösespannung (%)
230 Sek. in 10-Sek.-Schritten"

TDR4A13 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
TDR4A13HALBLEITER-EIN/AUS-TIMER

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.