background-waves

Einzelauslösung

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz und sicherer Steuerung elektrischer Energie zu erfüllen. Unser Produktportfolio an Einzelfunktions- und Steuerrelais umfasst 13 Baureihen von Einzelauslösungs-Zeitverzögerungsrelais mit hervorragender Wiederholgenauigkeit und bewährter Stabilität.
  • Wechselstrom-Eingangsspannungen von 24 V AC bis 240 V AC
  • Gleichstrom-Eingangsspannungen von 12 V DC bis 48 V DC
  • Einstellbare oder feste Zeitverzögerungen von 100 ms bis 100 min
  • Rücksetzzeiten ≤ 150 ms
  • Initiierungszeiten ≤ 70 ms
  • Zeitverzögerung vs. Temperatur & Spannung ≤10 %
  • Betrieb bei Temperaturen bis +85 °C
  • UL-gelistet oder UL-anerkannt
  • Erhältlich mit DPDT-Ausgangsschaltung, SPDT-Ausgangsschaltung und Schließerkontakten (Form A)
  • DIN-Schienen- und Aufputzversion erhältlich
  • Erhältlich mit LED-Statusanzeigen
  • Kleine Größe und geringes Gewicht

Single-Shot-Teile

FiltersFilter

Einzelauslösung Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Kompressoren
  • Elektromotoren
  • Erhitzer
  • Lampen
  • Pumpen
  • Schweißgeräte

Single-Shot-Ressourcen