background-waves

Baureihe: ORS

Single-Shot-Timer
Produktstatus| Aktivi
info
Der offene Leiterplattenaufbau der ORS-Serie bietet dem Anwender eine gute Wirtschaftlichkeit ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit. Das Ausgangsrelais ist in isolierter, 10-A-, DPDT- oder SPDT-Ausführung erhältlich. Die Zeitverzögerung kann werkseitig fest, mit eingebautem Knopf oder extern eingestellt werden. Alle Anschlüsse sind 0,25 Zoll. (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen mit Steckern.


Betrieb (Einzelauslösung)
Die Eingangsspannung muss vor und während der Zeitmessung angelegt werden. Bei kurzzeitigem oder anhaltendem Schließen des Initiierungsschalters (ausgelöste Eintrittskante) schaltet sich das Ausgangsrelais für ein gemessenes Zeitintervall ein. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang ab. Das Öffnen oder Wiederschließen des Initiierungsschalters während der Zeitmessung hat keinen Einfluss auf die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Initiatorschalter geschlossen ist, während die Eingangsspannung angelegt wird.​​​​​​​
zurücksetzen: Der Reset erfolgt, wenn die Zeitverzögerung abgeschlossen ist und der Einlöseschalter geöffnet wird. Der Verlust der Eingangsspannung setzt die Zeitverzögerung und den Ausgang zurück.

  • Offener Leiterplattenaufbau
  • Analoge Schaltungen
  • Isolierte, 10-A-, SPDT- oder DPDT-Ausgangskontakte
  • Auslösung der Netzspannung
  • Reduziert die Kosten ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit
  • Wiederholgenauigkeit +/- 2%, Werkskalibrierung +/- 10%
  • Ermöglicht die Steuerung von Lasten für AC- oder DC-Spannungen
  • Für den Betrieb ist keine separate Steuerspannung erforderlich

ORS-Teile

FiltersFilter

Baureihe: ORS – Ressourcen