Die TDS-Baureihe kombiniert präzise digitale Schaltungen mit isolierten DPDT- oder SPDT-Relaiskontakten mit 10 A Nennstrom in einem 8- oder 11-poligen Steckgehäuse. Die TDS-Baureihe verfügt über per DIP-Schalter wählbare Zeitverzögerungen im Bereich von 0,1 s bis 10,230 s in drei Bereichen. Die TDS-Baureihe ist das Produkt der Wahl für kundenspezifische Schalttafel- und OEM-Designer.
Betrieb (Einzelauslösung)
Die Eingangsspannung muss vor und während des Timings an den Eingang angelegt werden. Bei kurzzeitigem oder anhaltendem Schließen des Initiierungsschalters (ausgelöste Eintrittskante) schaltet sich das Ausgangsrelais für ein gemessenes Zeitintervall ein. Am Ende der Verzögerung schaltet sich der Ausgang ab. Das Öffnen oder Wiederschließen des Initiierungsschalters während der Zeitmessung hat keinen Einfluss auf die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Initiatorschalter geschlossen ist, während die Eingangsspannung angelegt wird.
Reset: Der Reset erfolgt, wenn die Zeitverzögerung abgeschlossen ist und der Initiierungsschalter geöffnet wird. Der Verlust der Eingangsspannung setzt die Zeitverzögerung und den Ausgang zurück.