background-waves

Baureihe: TSDS

Single-Shot-Timer
Produktstatus| Aktivi
info
Die TSD-Baureihe wurde für anspruchsvollere kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen geringe Größe und präzise Leistung erforderlich sind. Die werkseitige Kalibrierung für feste Zeitverzögerungen liegt innerhalb von 1 % der Soll-Zeitverzögerung. Die Wiederholgenauigkeit beträgt unter stabilen Bedingungen 0,5 % der Zeitverzögerung. Die TSD-Baureihe ist für den Betrieb über einen erweiterten Temperaturbereich ausgelegt. Zeitverzögerungen von 0,1 Sekunden bis 1000 Minuten stehen zur Verfügung. Die Ausgangsleistung beträgt 1 A Dauerstrom und 10 A Einschaltstrom. Die Module sind Vollleitermodule und zum Schutz der elektronischen Schaltung gekapselt. Dieses Produkt eignet sich für viele Anwendungen, einschließlich Dosieren, Schweißen und Belichtungstiming.


Betrieb (Einzelauslösung)
Die Eingangsspannung muss vor und während der Zeitmessung angelegt werden. Bei kurzzeitigem oder anhaltendem Schließen des Initiierungsschalters wird der Ausgang für ein gemessenes Zeitintervall aktiviert. Am Ende der Verzögerung schaltet sich der Ausgang ab. Das Öffnen oder Wiederschließen des Initiierungsschalters während der Zeitmessung hat keinen Einfluss auf die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird nicht aktiviert, wenn der Einleitungsschalter bei Anlegen von Eingangsspannung geschlossen wird.
zurücksetzen: Der Reset erfolgt, wenn die Zeitverzögerung abgeschlossen ist und der Einlöseschalter geöffnet wird. Der Verlust der Eingangsspannung setzt die Zeitverzögerung und den Ausgang zurück.

  • Kompaktes, kostengünstiges Design mit einer Größe von 2 Zoll (50,8mm) Quadratmillimeter
  • Mikrocontroller-basiert
  • 1 A Steady, 10 A Einschaltstrom-Halbleiterausgang
  • Völlig festkörperfest und gekapselt
  • Weiter Temperaturbereich: -40° bis 75°C
  • Kompaktes, kostengünstiges Design mit einer Größe von 2 Zoll (50,8mm) Quadratmillimeter
  • Mikrocontroller-basiert
  • 1 A Steady, 10 A Einschaltstrom-Halbleiterausgang
  • Völlig festkörperfest und gekapselt
  • Weiter Temperaturbereich: -40° bis 75°C

TSDS-Teile

FiltersFilter

Baureihe: TSDS – Ressourcen