background-waves

355400

3-PHASEN-VOLT MON/ 380-480V/ AD | Series: 355
info
Der 355 ist ein 3-Phasen-Spannungswächter mit einstellbarer Auslöse- und Wiederanlaufverzögerung, einstellbarer Spannungsasymmetrie und mehreren Diagnoseleuchten. Er eignet sich perfekt für Hochleistungsanwendungen, die sowohl Schutz als auch eine einfache, benutzerfreundliche Diagnose erfordern. Zu den Anwendungen gehören Pumpentafeln, kommerzielle HLK, Ölplattformen und andere.

Der 355 verwendet Mikrocontroller-Technologie, um die eingehende Spannung zu überwachen und sein Ausgangsrelais bei Stromversorgungsproblemen abzuschalten. Die 355 kann Motoren vor Schäden schützen, die durch Einphasigkeit, Hoch- und Niederspannung, Phasenumkehr und Spannungsunsymmetrie verursacht werden. Es verfügt über vier Diagnose-LEDs, die Überspannung, Unterspannung, Spannungsunsymmetrie, Phasenumkehr und normale Bedingungen deutlich anzeigen.

Der 355-200 ist mit einem leistungsstarken 10-A-Allzweck-SPDT-Relais ausgestattet. Die Modelle 355-400 und 355-600 sind mit einem 470VA @ 600VAC SPDT-Pilotrelais ausgestattet. Eine Hochspannungs-DPDT-Relaisausgangsoption (600 V) ist mit dem 400-V-Modell verfügbar.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
380 - 480 Vac
Output Form
SPDT
Klemmenart
Drehmoment: 7 in-lbs; Kabelgröße: 12 - 18 AWG
Abmessungen
H 2,93 x B 5,27 x T 2,95 Zoll (74,4 x 133,9 x 74,9 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50 / 60 (50 erhöht alle Delay-Timer um 20%)
Maximale Eingangsleistung (W)
6
Ausgangs-Nennleistung (VA)
Pilotbetrieb: 470 VA @ 600 VAC; Allgemeine Ziele: 10 A
Überspannungsrücksetzspannung (%)
107%
Überspannungsauslösespannung (%)
110%
Wiederholgenauigkeit (%)
±0.1%
Neustart-Verzögerungsbereich
Nach einer Störung oder einem Stromausfall: Manuell; 2 - 300 s einstellbar
Auslöseverzögerungsbereich
Unter-/Über- und Unsymmetriespannung: 2 - 30 s einstellbar; Einphasige Fehler (>25%UB): 2 s
Auslösepunktgenauigkeit (%)
±1%
Unterspannungsrückstellspannung (%)
93%
Unterspannungsauslösespannung (%)
90%
Spannungs-Unsymmetrie-Rückstellung (%)
Auslöseeinstellung minus 1 %
Unsymmetrischer Auslösepunkt der Spannung (%)
2 - 8% einstellbar
Montagemethode
#8 Schrauben
Max. Betriebstemperatur (°C)
70
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
158
Betriebstemperatur Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Maximale Lagertemperatur in Celsius
80
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
176
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40

355400 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
3554003-PHASEN-VOLT MON/ 380-480V/ AD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.