background-waves

202-200-SP

1-PHASEN-SPANNUNGSWÄCHTER/ 190-2 | Baureihe: 202-200-SP
info
Der Spannungswächter 202-200-SP ist für den Schutz von Einphasenmotoren unabhängig von ihrer Größe konzipiert. Er kann mit Motoren von 190 V bis 240 V AC und 50/60 Hz verwendet werden, um Schäden durch Probleme mit der Stromversorgung zu vermeiden.

Eine einzigartige, auf Mikrocontrollern basierende Spannungsmessschaltung überwacht ständig die Spannung, um schädliche Leitungsbedingungen zu erkennen. Wenn ein schädlicher Zustand erkannt wird, wird das Ausgangsrelais des Relais nach einer bestimmten Auslöseverzögerung deaktiviert. Das Ausgangsrelais wird wieder aktiviert, wenn die Stromleitungsbedingungen wieder auf einen akzeptablen Wert zurückgekehrt sind und eine bestimmte Zeit verstrichen ist (Wiederanlaufverzögerung). Die Auslöseverzögerung verhindert Fehlauslösungen aufgrund schnell schwankender Leitungsbedingungen.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
190 - 240 Vac
Output Form
SPDT
Klemmenart
0.25 Stecker-Schnellkupplung
Abmessungen
H 2,5 x B 2,5 x T 1,4 Zoll (63,5 x 63,5 x 35,6 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Luftfeuchtigkeit
95 % nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50 / 60 (50 erhöht alle Delay-Timer um 20%)
Eingangstoleranz (%)
±10%
Maximale Eingangsleistung (W)
5
Ausgangs-Nennleistung (VA)
Pilotbetrieb: 480 VA @ 240 VAC; Allgemeine Ziele: 10 A @ 240 VAC
Überspannungsrücksetzspannung (%)
107%
Überspannungsauslösespannung (%)
110%
Neustart-Verzögerungsbereich
Nach einer Störung oder einem vollständigen Stromausfall: manuell; 2 - 300 s einstellbar
Auslöseverzögerungsbereich
Unter-/Überspannung: 4 s
Auslösepunktgenauigkeit (%)
±1%
Unterspannungsrückstellspannung (%)
93%
Unterspannungsauslösespannung (%)
90%
Montagemethode
1/4-Zoll-Innensechskantschraube (vom Kunden bereitgestellt)
Max. Betriebstemperatur (°C)
70
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
158
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40

202-200-SP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
202-200-SP1-PHASEN-SPANNUNGSWÄCHTER/ 190-2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.