Die KVM-Serie ist ein einphasiger Unterspannungswächter, der entwickelt wurde, um empfindliche Geräte vor Spannungsabfall oder Unterspannung zu schützen. Das kompakte Design und die gekapselte Bauweise machen die KVM-Baureihe zu einer ausgezeichneten Wahl für OEM-Geräte.
Funktionsweise Das Ausgangsrelais wird eingeschaltet und die LED leuchtet grün, wenn die Eingangsspannung über dem Schwellenwert für die Rückstellspannung liegt. Sinkt die Eingangsspannung unter den Unterspannungssollwert, werden das Ausgangsrelais und die LED elektrisch entladen. Das Ausgangsrelais bleibt spannungslos, solange die Eingangsspannung unter der Rückstellspannung liegt. Der Reset erfolgt automatisch, wenn die Eingangsspannung wieder in den normalen Bereich zurückkehrt.