background-waves

Batterie-Koppler

Was ist ein Batteriekombinierer? Ein Batterie-Koppler (auch bekannt als Batterie-Kopplungsschalter) ist ein Relais, das während des Ladevorgangs automatisch zwei oder mehr Batterien oder Batteriebänke verbindet und so eine einzige Ladequelle ermöglicht. Unsere Batterie-Koppler der HD-Serie kombinieren beispielsweise automatisch Batteriebänke, wenn eine Batteriebank aktiv geladen wird, und trennen sie dann, wenn die Ladespannung entfernt wird. Unsere Batteriekoppler-Relaisoptionen unterstützen hohe Stromlasten und eliminieren die Kosten für das Verlegen schwerer Kupferkabel zu rein mechanischen Batterieschaltern.
  • Dauerstromstärken bis zu 300 A
  • Bistabile Relais mit sehr geringer Ruhestromaufnahme in der EIN- oder AUS-Position
  • Abgedichtete Optionen für den Einsatz als Batteriekoppler für die Schifffahrt oder für den Einsatz mit Batterien in Nutzfahrzeugen, Rettungsfahrzeugen und Schwerlastfahrzeugen
  • Ermöglicht das automatische Aufladen mehrerer Akkus oder Akkubänke von einer einzigen Ladequelle
  • Eliminiert die Kosten für das Verlegen schwerer Kupferkabel zu rein mechanischen Batterieschaltern

Batteriekoppler-Teile

FiltersFilter

Batterie-Koppler Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Batteriekoppler?

Batteriekoppler sind Relais, die das Laden mehrerer Batterien oder Batteriebänke von einer einzigen Ladequelle aus ermöglichen. Sie haben einen viel geringeren Spannungsabfall und eine höhere Stromdurchleitung als Dioden-Isolator-Ladesysteme.

Wie funktionieren Batteriekoppler?

Ein Batteriekopplerrelais schaltet die Batterien automatisch parallel ein, wenn eine Ladespannung erkannt wird, und trennt sie automatisch, wenn die Ladespannung entfernt wird. Das Laden der Startbatterie hat immer Priorität.