background-waves

Bistabile, einrastende Relais

Bistabile Arretierrelais dienen in Nutzfahrzeugen als Batterieisolatoren und Batterietrennschalter. Mit anderen Worten, es handelt sich um Ein-Aus-Schalter. Da sie in der Ein- oder Aus-Stellung keine externe Stromversorgung benötigen, gewährleisten die Relais Effizienz und erzeugen nur minimale Wärme.
  • Dauerstromstärken von 100 A bis 3 kA
  • Maximale Nennspannung von 12 V oder 24 V
  • Staub- und wasserdichte Schutzklassen IP65, IP67 oder IP69K
  • Automatische, schlüsselbetätigte und ferngesteuerte Versionen erhältlich
  • Zeitverzögerte Relais verfügbar
  • Versionen, die den ADR-Normen entsprechen, verfügbar

Teile von bistabilen Arretierung-Relais

FiltersFilter

Bistabile, einrastende Relais Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Landwirtschaftliche Fahrzeuge
  • Krankenwagen
  • Busse
  • Baufahrzeuge
  • Schwerlast-Lkw
  • Materialbearbeitungsgeräte
  • Schifffahrt Fahrzeuge

Ressourcen für bistabile Arretierung-Relais

Bistabile, einrastende Relais Produkte im Blickpunkt

Bistabile, einrastende Relais Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind bistabile Arretierung-Relais?

Arretierung-Relais (auch bekannt als bistabile Relais) sind elektrisch betätigte Fernschalter, die in der EIN- oder AUS-Position stabil sind. Sie benötigen nur während der Pendelphase Strom, was den Gesamtstromverbrauch und die Abwärme reduziert. Bistabile Relais werden üblicherweise für Anwendungen der ferngesteuerten Batterietrennung und zeitverzögerten Batterietrennung verwendet.

Wie funktionieren bistabile Arretierung-Relais?

In einem bistabilen Relais bleiben die Kontakte beim Abschalten des Erregerstroms in ihrer aktuellen Schaltstellung. Bistabile Relais können einen Verriegelungsmechanismus verwenden, um die Kontakte mechanisch in ihrer Position zu verriegeln, oder sie können eine magnetische Verriegelung verwenden.