background-waves

880107

SD-Relais zweipolig | Baureihe: SD
info

Dieses bistabile Hochstromrelais (880107) der SD-Serie ist ein zweipoliges Ein/Aus-Relais (DPST) für dezentrale Leistungsschaltanwendungen, die einen hohen Dauerstromdurchlass, große Motorstartanforderungen und hohe Umgebungstemperaturen erfordern.

Das SD-Hochstrom-Auto-Relais kann mit einem feinen Kabelbaum ferngesteuert werden und macht es überflüssig, schwere Kupferkabel direkt zu zugänglichen mechanischen Trennschaltern zu verlegen. Stattdessen können die Kabel direkt zu den Lasten geführt werden, wobei das SD-Relais in der Nähe der Batterie oder in einer Linie mit der gewünschten Kabelführung positioniert wird.

Als bistabiles, verriegelndes Relais zieht es im ein- oder ausgeschalteten Zustand keinen Strom, was den Gesamtstromverbrauch reduziert, und seine kompakte Grundfläche ist ideal für Installationen mit begrenztem Platz.

Darüber hinaus ist das SD-Relais für den Einsatz in rauen Nutzfahrzeugumgebungen ausgelegt, verfügt sowohl über die Entflammbarkeitsklassen UL 94 V-0 als auch über IP66/IP69K und erfüllt die US DOT 11579- und EU-ADR-Anforderungen für die Konformität mit Gefahrgutfahrzeugen.

EigentumWert
Nennstrom (Einschaltstrom) in Ampere
1000
Maximale DC-Spannung (V)
32
Eindringschutz
IP66, IP69K
Ausgangsklemmen
Vier M10-Bolzen aus Edelstahl
Kontakte
Versilbertes Kupfer
Steckverbinder
Molex MX150
Gehäuse
Technischer Thermoplast
Maximaltemperatur (°C)
85
Minimaltemperatur (°C)
-40
Überstromschutz
Großpackung
Zulassung für Feuchtigkeit
0-95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Das DPST-Verriegelungsrelais verbraucht im ein- oder ausgeschalteten Zustand keinen Strom, wodurch der Stromverbrauch und die Abwärme reduziert werden
  • 600 A (300 A pro Pol) Dauerstrombelastbarkeit
  • Relais mit hohem Einschaltstrom für 2,000 A @ 1 Sekunden

880107 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
880107SD-Relais zweipolig

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.