background-waves

Baureihe: EVR

EVR
Produktstatus| Aktivi
info

Das zweipolige (2P) AC-Leistungsrelais der EVR-Baureihe für Leiterplatten (PCB) dient zum Ein- und Ausschalten von EV-Ladeanwendungen. Der erweiterte Kontaktspalt von mehr als 3 mm sorgt für eine bessere Isolierung und ermöglicht den Einsatz in höher gelegenen Umgebungen. Der sehr kompakte Formfaktor zeichnet sich durch einen geringen Temperaturanstieg und Hochleistungsschaltströme von bis zu 40 A/277 V AC aus. Diese Relaisfamilie ermöglicht die Einhaltung aller Normen für EV-Ladeinfrastruktur wie IEC 62955, IEC 62752 und UL 2231.

  • Geringer Kontaktwiderstand
  • Kontaktleistung bis zu 40 A
  • Erfüllt die Anforderungen von IEC 62752, IEC 62955 und UL 2231
  • Zertifiziert nach IEC 61810-1: Kontaktbelastungskategorie CC 2 50,000 Zyklen @ 85 °C (185 °F) für 35 A Last
  • Spiegelkontaktmechanismus nach IEC 60947-4-1
  • Kontaktspalt > 3 mm
  • Lastschaltdauer: 40 A Last: 10,000 Zyklen @ 85 °C (185 °F) 35 A Last: 50,000 Zyklen @ 85 °C (185 °F)
  • PCB-Klemmen
  • Kompakte Größe
  • Niedriger Temperaturanstieg bei Nennstrom
  • Geeignet für das Laden von Elektrofahrzeugen in Modus 2 und Modus 3 gemäß IEC 61851-1 und das Laden von Elektrofahrzeugen der AC-Stufe 2 gemäß SAE J1772
  • Ein einheitlicher Formfaktor unterstützt globale Standards und vereinfacht die Lagerhaltung
  • Ermöglicht die Einhaltung von IEC 61851-1 für das Umschalten des Hauptstrompfads
  • Ermöglicht die Erkennung von Schweißleistungen von Leistungskontakten
  • Erfüllt die Anforderungen der Überspannungskategorie III und bietet verbesserten Schutz gegen Stöße und Vibrationen für zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit
  • Bietet eine längere Lebenserwartung
  • Bietet eine einfache Installation auf Leiterplatten und ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsmontage und den Austausch von auf DIN-Schienen montierten AC-Schützen und der damit verbundenen Verdrahtung und Montage
  • Kleinere Grundfläche als zwei einpolige Relais für ähnlichen Nennstrom und damit mehr Designflexibilität

EVR-Teile

FiltersFilter

EVR Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • EV-Ladestation (Ladesäule)
  • AC-Wallbox
  • In-Cable-Steuerbox (ICCB)

Baureihe: EVR – Ressourcen