background-waves

Baureihe: FlexMod Niederspannungs-Trennschalter

FlexMod LVD (Niederspannungs-Trennschalter)
Produktstatus| Aktivi
info

Die FlexMod-Niederspannungstrenneinheit bewahrt die Batterieladung und schützt Batteriebänke, indem sie automatisch Lasten abschaltet, wenn die Batteriespannung auf ein kritisches Niveau abfällt.
Automatische Trennung bestimmter Lasten, wenn das Gerät erkennt, dass die Spannung der Fahrzeugbatterie niedrig ist. Stellt die Verbindung automatisch wieder her, wenn die Spannung wiederhergestellt ist. Schützt Fahrzeuge mit einer Batterie (oder einer Batteriebank).

  • Das kompakte Gerät kann überall am Fahrzeug montiert werden und ist wasserdicht, staub- und vibrationsfest gemäß IP67
  • Trennt nicht notwendige Lasten, wenn die Batteriespannung unter den programmierten Wert fällt, und schließt die Lasten wieder an, wenn die Batterie geladen wird
  • Eliminiert Ausfallzeiten und Kosten für Fahrzeugausfälle aufgrund leerer Batterien
  • Das hochzuverlässige Gerät ist für mehr als 1 Millionen Ein-Aus-Zyklen ausgelegt
  • Überspannungs- und Überstromerkennung schützt den FlexMod und direkte Lasten
  • Eine einzelne automatische Bereichswahleinheit (12 V oder 24 V) bedeutet weniger Lagerbestand und weniger SKUs
  • FlexMod-Kabelbaum (Littelfuse Teilenummer 12805) separat erhältlich
  • Kabelbaum separat erhältlich - Teilenummer 12805.
  • Bestellinformationen

FlexMod Niederspannungs-Trennschalterteile

FiltersFilter

Baureihe: FlexMod Niederspannungs-Trennschalter-Ressourcen