background-waves

Baureihe: HCR-6

Allzweck-Schaltrelais
Produktstatus| Aktivi
info
Das Relais der Baureihe HCR-6 kann in vielen HLK-Anwendungen zusammen mit allgemeinen Schaltanwendungen für Geräte und Lüftersteuerungen verwendet werden. Das Relais ist eine zweipolige Einheit, die für drei Standardspannungen erhältlich ist.
  • SPNO-, SPDT-, DPNO- und DPDT-Schaltkonfigurationen
  • Schließer/Einfachschließer
  • .250" (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen
  • Mehrere Positionen-Montageoptionen
  • Doppelspulenklemmen
  • Erfüllt mehrere Anwendungsanforderungen
  • Ideal für Einzelkontaktanordnungen
  • Für eine einfache Installation
  • Für mehr Flexibilität
  • Vereinfacht das Zurücksetzen der Spule

HCR-6 Teile

FiltersFilter

HCR-6 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • HVAC/R
  • Standby-Stromversorgungen
  • Fernsprechämter