background-waves

Niederspannungs-Trennschalter

Die Verwendung eines Niederspannungs-Trennrelais trägt dazu bei, die Lebensdauer der Fahrzeugbatterie zu verlängern, da verhindert wird, dass eine Ladung entladen wird, während das Fahrzeug im Leerlauf ist. Standard- und Kompaktrelais von Littelfuse ermöglichen es dem Benutzer, Batterieladungen aus der Ferne zu trennen und wieder anzuschließen. Wir können auch die Kabelbaumbaugruppe liefern, die für den Anschluss einer Batterie an ein Trennrelais benötigt wird.
  • Einschaltströme von 2 kA und 2,5 kA
  • Maximale Dauerspannung von 16 V und 32 V
  • Spulenwerte von 12 V, 24 V und 12/24 V
  • Dauerstrombelastbarkeit von 250 A
  • Kurzzeit-Nennströme von 800 A für 30 s
  • Maximaler Kurzschlussstrom von 2 kA für 5 s
  • Einpolige SPST-Konfiguration (Single Break, Single Throw)
  • Staub- und wasserdichte Schutzklassen IP65, IP67 und IP69K
  • Betrieb bei Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C ℃
  • Benötigen im ein- oder ausgeschalteten Zustand keine externe Stromversorgung, wodurch die Abwärme reduziert wird
  • Erhältlich mit Zeitverzögerungsfunktion
  • Erhältlich mit 4-poligen DIN-Steckverbindern, Superseal-Steckverbindern oder 8-poligen DTM-Steckverbindern
  • Ausgewählte Modelle verfügen über Hilfskontakte

Niederspannungs-Trennschalter Teile

FiltersFilter

Niederspannungs-Trennschalter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Busse
  • Baufahrzeuge
  • Schwerlast-Lkw
  • Schifffahrt und Hafenausrüstung

Niederspannungs-Trennschalter Ressourcen

Niederspannungs-Trennschalter Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Niederspannungs-Trennschalter?

Niederspannungstrennschalter trennen elektronische Komponenten wie Stereoanlagen und Computer bei jedem Abschalten des Fahrzeugs automatisch von der Fahrzeugbatterie, wodurch die Lebensdauer der Batterie verlängert wird.

Wie funktionieren Niederspannungstrennschalter?

Niederspannungstrennschalter erfassen die Spannung der Fahrzeugbatterie. Wenn die Spannung unter einen Sollwert fällt, trennt das Gerät die Batterie automatisch von den angeschlossenen Lasten.