background-waves

Steckrelais

Wir bieten eine Vielzahl zuverlässiger Auto-Steckrelais für die Steuerung von Beleuchtung, Start, Hupe, Heizung und Kühlung sowie für die zeitverzögerte Motorabschaltung und das Schalten von Hochstromkontakten. Zu unseren Steckrelaistypen gehören Zeitverzögerungsrelais, ISO Micro-Relais, ISO Mini-Relais, ISO-Leistungsrelais und Hochleistungs-DC-Spulenrelais. Außerdem finden Sie wetterfeste, schwalbenschwanzförmige Steckrelais-Sockel, die Hochstrom- und Hochleistunge-Steckrelais sowie Standard-ISO-Relais aufnehmen können.
  • ISO-Mikrorelais, ISO-Minirelais und ISO-Leistungsrelais sind in Form A und Form C in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich
  • Optionen für 12-V-DC- und 24-V-DC-Systeme
  • Hält die Kosten niedrig, indem ein Hochstromkreis mit einem Niedrigstromsignal geschaltet wird
  • Mit kompakten, modularen Relais können Sie den fest verdrahteten Schaltkasten Ihres Fahrzeugs an die von Ihnen benötigte Leistung anpassen

Plug-In-Relais – Teile

FiltersFilter

Steckrelais Produkte im Blickpunkt

Steckrelais Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Steckrelais?

Steckrelais dienen zur Steuerung verschiedener Fahrzeugfunktionen wie Beleuchtung, Starter, Hupen sowie Heizung und Kühlung. Sie können auch für die zeitverzögerte Motorabschaltung und das Schalten von Hochstromkontakten verwendet werden. Das kompakte, modulare Design der Steckrelais ermöglicht es, den fest verdrahteten Kasten eines Fahrzeugs mit verschiedenen Funktionen auszustatten. Littelfuse bietet ein breites Spektrum an

Wie funktionieren Steckrelais?

Relais schalten einen Stromkreis, der einen höheren Strom benötigt, mit einem Niedrigstromsignal. Der Primär- oder Steuerstromkreis besitzt eine elektromagnetische Spule, die ein Magnetfeld erzeugt, wenn Elektrizität hindurchfließt. Wenn in einem normal geöffneten Relais das Magnetfeld erregt wird, zieht es einen Anker an, der einen Kontakt zu einem anderen festen Kontakt bewegt, wodurch die