background-waves

Baureihe: ISO-Microrelais

16 V und 30 V max. Form A und Form C ISO-Mikrorelais
Produktstatus| Aktivi
info

Die ISO-Microrelais-Serie umfasst eine Reihe von universellen Auto-Steckrelais zur Steuerung von Lampen, Hupen, elektrischen Fensterhebern, Kraftstoffpumpen, Heckklappen und mehr. Diese ISO Micro-Relais sind kleiner als Mini-Steckrelais in Standardgröße, um Platz in fest verdrahteten Kästen zu sparen.

Diese Serie bietet eine Vielzahl von Modellen, darunter ein 16 V Max SPST 4-poliges Mini-Micro-Relais, ein 16 V Max SPDT 5-poliges Micro-Relais und mehrere 30 V Max Form A und Form C Micro-Relais. Einige Modelle verfügen über eine Widerstandsunterdrückung, andere haben keine Unterdrückung.

  • Einpolige SPST-Relais (Form A) und SPDT-Relais (Form C)
  • 14-V- und 15,6-V-Spulenversionen sind erhältlich
  • Alle Modelle verfügen über eine isolierte Spule
  • Durchschlagsfestigkeit von 500 V

Teile für ISO-Mikrorelais

FiltersFilter

ISO-Microrelais Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Lampensteuerung
  • Geweih
  • Elektrische Fensterheber
  • Kraftstoffpumpen
  • Ventilatoren

Baureihe: Ressourcen für ISO-Mikrorelais