Unsere ISO-Minirelais sind kompakte, modulare Allzweckrelais, mit denen Sie den fest verdrahteten Kasten Ihres Fahrzeugs an die von Ihnen benötigten Funktionen anpassen können, einschließlich Beleuchtung, Start, Hupe, Heizung und Kühlung oder Lüftersteuerung.
Diese Relais entsprechen dem ISO Mini 6,3 mm Formfaktor und werden zusammen mit Sicherungen oder anderen Komponenten (separat erhältlich) in vorhandene ISO Mini-Boxen eingesteckt.
Diese Serie bietet eine große Auswahl an Mini-Relais, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Zu den Optionen gehören Relais der Form A (SPST), Form 2A (SPST mit zwei Klemmen) und Form C (SPDT), Versionen mit Widerstandsunterdrückung, Diodenunterdrückung oder ohne Unterdrückung sowie Modelle mit Versiegelung (IP64), ohne Klammer oder unversiegelt (IP40), Konfigurationen mit Klammern.
Breites Angebot an Relaisoptionen der Form A (SPST), Form 2A (SPST mit zwei Klemmen) und Form C (SPDT)
Bemessen für max. 18 V bei einer Gleichstromspulenleistung von 12 V oder maximal 36 V bei einer Nennspannung von 24 V Gleichstrom
Versionen mit 20 A oder 40 A Dauerstrom erhältlich
Zu den Unterdrückungsoptionen gehören Widerstand, Diode und keine Unterdrückung
Abgedichtete (IP64) und unversiegelte (IP40) Versionen, die den Wasser- und Staub Schutzanforderungen Ihrer Anwendung entsprechen
Für die Schalttafelmontage sind Optionen mit Klammern verfügbar
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.