Transport-Produktkatalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.

Littelfuse Standard-Hochstromrelais sind gängige Mittel- bis Hochstrom-Magnetrelais, die monostabil sind, was bedeutet, dass sie im geschalteten Zustand bleiben, solange ein Schaltsignal angelegt ist. Diese Relais sind entweder für den Dauerbetrieb oder für den intermittierenden Betrieb ausgelegt.
Standard-Hochstrom-Magnetrelais für Autos verwenden eine Spule, die um einen Eisenkern gewickelt ist. Wenn die Spule unter Spannung gesetzt wird, z. B. durch die Zündung eines Fahrzeugs, erzeugt sie ein Magnetfeld, das Kontakte anzieht, um einen Stromkreis zu schließen.