background-waves

24214

SOL 24V 71OHM CONT 4STUD | Baureihe: Dauerbetrieb-SPST
info

Das 24 V 200 A Dauerlast-Magnetrelais der SPST-Baureihe (24214) ist mit einem beschichteten Stahlgehäuse, einem einpoligen Umschaltkreis (SPST) und Schließkontakten ausgestattet. Dieses Modell hat eine 24-V-Spule und eine Spulenimpedanz von 71 Ohm.

Dieser isolierte Magnet verfügt über Bolzen, die elektrisch vom Gehäuse isoliert sind. Die hochbelastbaren, langlebigen Kontakte und die hohe Kontaktkraft des Magneten ermöglichen es diesem Relais, hohe Stromlasten zu bewältigen.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
200
Schaltung
SPST
Kontakte
Silber-Wolfram-Karbid
Ruhestellung
Schließer (NO)
Gehäuse
Beschichteter Stahl
Spulentyp
Spule
  • 200 A Dauerstrombelastbarkeit
  • Intermittierender Nennstrom von 500 A bei 30 Sekunden an, 2 Minuten aus
  • 24 V Spule und einer Spulenimpedanz von 71 Ohm
  • Isolierte Spule isoliert die Bolzen elektrisch vom Gehäuse
  • SPST-Schaltung und Schließer
  • Zwei große 5/16"-24 Kupferbolzen und zwei kleine #10-32 Stahlspulenbolzen (Steuerschaltung) sind schwer und langlebig
  • Flache Halterung
  • Enthält Sechskantmuttern und Sicherungsscheiben

24214 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
24214SOL 24V 71OHM CONT 4STUD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.