Verwenden Sie Stromtransformatoren, um die Netzspannung in die Steuerspannung von Elektromotoren und elektronischen Geräten umzuwandeln. Die von Littelfuse hergestellten Transformatoren zeichnen sich durch eine hervorragende Spannungsreduzierung aus und funktionieren mit Wechselstrom- oder Gleichstromeingängen. Wir liefern die Geräte in drei Ausführungen: Transformatoren der Klasse 2, Allzwecktransformatoren und Spartransformatoren.
Betrieb bei Frequenzen zwischen 50 Hz und 60 Hz
Maximale Nennleistungen: 40 W, 50 W und 70 W
Primärspannungen von 120 V, 208 V und 240 V
Sekundärspannungen von 24 V
Isolierte 18 AWG-Litzenleitungen
UL-anerkannt und UL-gelistet
Mehrere Montagemöglichkeiten
Von Natur aus eingeschränkte Versionen benötigen keine Sicherung
Transformatoren –Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Transformatoren Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
Geräte für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung