Hochspannungs-Batteriemanagementsysteme (BMS), die in den heutigen komplexen Hybrid- und batterieelektrischen Fahrzeugen eingesetzt werden, erfordern eine präzise Messung der Energie, die beim Laden und Entladen des Batteriepacks übertragen wird. Eine genaue Strommessung ist ein wichtiger Faktor für die algorithmische Bestimmung des Ladezustands (SOC) und des Zustands der Batterie. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, entwickelt und fertigt Littelfuse Stromsensoren in einer Vielzahl von Gehäusen, Messbereichen, Kommunikationsprotokollen und funktionalen Sicherheitsbewertungen.
Isolierte Strommessung bis zu ±1500A
Hochgenaue Strommessung
+5-V- oder +12-V-Stromversorgungsvarianten
Einzel-/Doppel-/Redundant-Ausgänge
Ratiometrische analoge oder digitale Ausgangsprotokolle