background-waves

Motorsteuerung

Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuge erfordern eine Hochgeschwindigkeitsmessung des elektrischen Stroms bei der Leistungsumwandlung und dem Drehmomentmanagement der Antriebsmotoren. Littelfuse bietet eine Vielzahl von Strommesslösungen für Anwendungen, die eine schnelle Strommessung mit glatten Wellenformen erfordern. Es sind ein- und mehrphasige Geräte mit offenen Öffnungen oder integrierten Sammelschienen erhältlich.
  • Isolierte Strommessung bis zu ±1500A
  • Temperaturbereich: -40°C ... +125°C
  • Sammelschienenisolierte Messung
  • +5V DC unipolare Stromversorgung
  • Varianten für die Leiterplatten- oder Sammelschienenmontage
  • Einzel- oder Mehrfachmessvarianten
  • Hohe Messgenauigkeit
  • Geringer Offset-Fehler
  • Geringer Empfindlichkeitsfehler
  • Kompakte, anpassbare Designs

Motorsteuerung Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Motor-Wechselrichter
  • Starter-Generatoren
  • DC/DC-Wechselrichter
  • AC/DC-Wechselrichter

Ressourcen für die Motorsteuerung