background-waves

Baureihe: CH1B02xM

.
Produktstatus| Aktivi
info
Der Littelfuse CH1B02xB-Stromsensor ist ein Hall-Effekt-Gerät mit offenem Regelkreis, das ein ratiometrisches Ausgangssignal liefert, das proportional zur magnetischen Flussdichte ist, die von einem C-Kern-Konzentrator erzeugt wird. Der Sensor wird in drei Konfigurationen angeboten: Standardstecker, Standardstecker mit Kabelhalterung und mit CPA-Stecker.
  • Ein- oder zweikanaliger Ausgang
  • +5V DC unipolare Stromversorgung
  • Betriebstemperaturbereich: -40°C ... +125°C
  • Open-Loop-Hall-Effekt
  • ASIL-QM
  • Strommessung bis ±1500 A
  • Geringe thermische Offsetdrift
  • Geringe thermische Empfindlichkeitsdrift
  • Nicht-intrusive Lösung

CH1B02xM Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Motor-Umrichter
  • DC/DC-Wandler
  • Starter-Generator
  • AC/DC-Wandler

Baureihe: CH1B02xM Ressourcen