background-waves

Baureihe: CH1P01xM

.
Produktstatus| Aktivi
info
Der Littelfuse CH1P01xM Stromsensor ist ein Hall-Effekt-Gerät mit offenem Regelkreis, das ein ratiometrisches Ausgangssignal liefert, das proportional zur magnetischen Flussdichte ist, die von einem C-Kern-Konzentrator erzeugt wird. Der Sensor wird in drei Konfigurationen angeboten: Vollisolationshülse, Teilisolationshülse und ohne Isolationshülse.
  • Strommessung bis ±900 A
  • Open-Loop-Hall-Effekt
  • +5V DC unipolare Stromversorgung
  • Betriebstemperaturbereich: -40°C ... +125°C
  • Sammelschienenisolierte Messung
  • ASIL-QM
  • Hohe Messgenauigkeit
  • Geringe thermische Offsetdrift
  • Geringe thermische Empfindlichkeitsdrift
  • Nicht-intrusive Lösung

CH1P01xM Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Motor-Umrichter
  • DC/DC-Wandler
  • Starter-Generator
  • AC/DC-Wandler

Baureihe: CH1P01xM Ressourcen